HDA 7446-B-600-000

Número de pieza
908116
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
Aprobación Homologación UL
Conexión eléctrica M12x1 /4p
Conexión mecánica G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida 0..10V
Precisión 1,00% máx = 0,5% tipo
Rango de presión rango máx. 600
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES
Tipo de presión Relativo