Datos técnicos
Aprobación | Homologación UL |
---|---|
Conexión eléctrica | Serie Binder 714 M18 /4p |
Conexión mecánica | G1/4 A ISO 1179-2 /exterior |
Señal de salida | 0..10V |
Precisión | 1,00% máx = 0,5% tipo |
Rango de presión rango máx. | 16 |
Rango de presión valor mín. | 0 |
Unidad de presión | BARES |
Tipo de presión | Relativo |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(9.75 MB)

Sonda de presión HDA 4400
Folleto de producto
ES
(0.07 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Folleto de producto
EN
(6.23 MB)