La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Aprobación |
Homologación UL |
Conexión eléctrica |
DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Conexión mecánica |
9/16-18 UNF 2A (SAE6) /exterior |
Señal de salida |
4..20mA (2 hilos) |
Precisión |
0,50% máx = 0,25% tipo |
Rango de presión rango máx. |
5000 |
Rango de presión valor mín. |
0 |
Unidad de presión |
PSI |
Tipo de presión |
Relativo |