HDA 4475-B-3000-000(PSI)

Número de pieza
907011
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
Aprobación Homologación UL
Conexión eléctrica DIN EN 175301-803 /3p + PE
Conexión mecánica 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /exterior
Señal de salida 0..10V
Precisión 1,00% máx = 0,5% tipo
Rango de presión rango máx. 3000
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión PSI
Tipo de presión Relativo