ETS 1701-100-000

Número de pieza
906628
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
Longitud de la sonda de temperatura 0.0
Homologaciones y certificados No
Interfaz adicional 4..20mA (2 hilos), 0..10 V
Salidas de conmutación 4
Valor máx. del rango de temperatura 100
Valor mín. del rango de temperatura 0
Sensor de temperatura separado
Visualización
Conexión eléctrica Regleta de bornes
Conexión mecánica Ninguno