HDA 4745-A-250-031(200bar)

Número de pieza
906332
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
Aprobación Homologación UL
Conexión eléctrica DIN EN 175301-803 /3p + PE
Conexión mecánica G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida 4..20mA (2 hilos)
Precisión 0,50% máx = 0,25% tipo
Rango de presión rango máx. 200
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES
Tipo de presión Relativo