KHB-G1/4-1314-09X-A-SW09

Número de pieza
853639
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
Combinación sin KH - combinación
Control de la posición de conmutación sin control de la posición de conmutación
Dispositivo de cierre sin dispositivo de cierre
Orificios de sujeción sind orificios de sujeción
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación
Accionamiento Palanca manual
Presión nominal 7250
Presión nominal 50
Presión nominal. 500
Ancho de llave SW09
Modelo de la palanca de mando sin
Protección de la superficie galvanizado
Número de código del material Acero-acero inoxidable-POM-FPM
Material de la carcasa, válvula de bola Acero
Norma DIN ISO 228
Conexión / designación de la brida G
Tipo de conexión Rosca interior
Anchura nominal DN 6
Tipo de construcción KHB
Denominación del objeto KHB-G1/4-1314-09X-A-SW09
N° de material 853639

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(1.69 MB)

Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.69 MB)

KHB/KHM Llaves de bola
Folleto de producto ES

(0.69 MB)

KHB/KHM Ball Valves
Folleto de producto EN

(0.68 MB)

Manetas SW 06-22
Folleto de producto ES

(0.16 MB)

Handles SW 06-22
Folleto de producto EN

(0.26 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Folleto de producto ES

(0.38 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Folleto de producto EN

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Folleto de producto ES

(0.28 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Folleto de producto EN

(0.28 MB)

Lockable Ball Valves
Folleto de producto ES

(0.26 MB)

Lockable Ball Valves
Folleto de producto EN

(0.26 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Folleto de producto ES

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Folleto de producto EN

(0.41 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Folleto de producto ES

(0.25 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Folleto de producto EN

(0.25 MB)

KHBH/KHMH Ultra-High Pressure Ball Valve
Folleto de producto ES

(0.28 MB)

KHBH/KHMH Ultra-High Pressure Ball Valve
Folleto de producto EN

(0.28 MB)

KHB DKO Ball Valve with DKO Connection
Folleto de producto ES

(0.3 MB)

KHB DKO Ball Valve with DKO Connection
Folleto de producto EN

(0.3 MB)

Ball Valve Combinations
Folleto de producto ES

(0.87 MB)

Ball Valve Combinations
Folleto de producto EN

(0.87 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Folleto de producto ES

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Folleto de producto EN

(0.86 MB)

KHBH2 - 64 bar - Ball valves for hydrogen applications
Folleto de producto ES

(0.4 MB)

KHBH2 - 64 bar - Ball valves for hydrogen applications
Folleto de producto EN

(0.4 MB)

KHBRH2 - 500 bar - Ball valves for hydrogen applications
Folleto de producto ES

(0.45 MB)

KHBRH2 - 500 bar - Ball valves for hydrogen applications
Folleto de producto EN

(0.45 MB)