La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
KHN-Rp3/4-3333-18X-E-1.057
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Combinación |
sin KH - combinación |
Control de la posición de conmutación |
con interruptor de fin de carrera mecánico |
Dispositivo de cierre |
sin dispositivo de cierre |
Orificios de sujeción |
sind orificios de sujeción |
Certificado de aceptación/prueba |
sin aceptación |
Accionamiento |
Palanca manual |
Presión nominal |
580 |
Presión nominal |
4 |
Presión nominal. |
40 |
Modelo de la palanca de mando |
Palanca de mando acodada |
Protección de la superficie |
sin |
Número de código del material |
Acero inoxidable-ac. inox-PTFE-FPM/PTFE |
Material de la carcasa, válvula de bola |
Acero inoxidable |
Conexión / designación de la brida |
Rp |
Tipo de conexión |
Rosca interior |
Anchura nominal DN |
20 |
Tipo de construcción |
KHN |
Denominación del objeto |
KHN-Rp3/4-3333-18X-E-1.057 |
N° de material |
852421 |