RVE-G1/2-01-V-2,0

Número de pieza
717768
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
Función Válvula de retención
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje 08220
Qmáx válvulas [l/min] 60
Familia de productos RVE-G1/2
Presión de apertura [bar] 2
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 60
Tamaño nominal 10
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Pulgadas
Material de la junta FKM
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RVE-G 1/8 a 1/2 Válvula de retención
Folleto de producto ES

(0.32 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Folleto de producto EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)