SRE2-G3/8-01X/5 Q=5,0-7,5

Número de pieza
717587
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
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje 08520
Qmáx válvulas [l/min] 23
Q familia de productos [l/min] 0.95 - 23
Familia de productos SRE2
Rango de corriente de volumen (l/min) 5 - 7.5
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Función Válvula de control de caudal
Tamaño nominal 8
Denominación del objeto SRE2-G3/8-01X/5 Q=5,0-7,5
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Pulgadas
N° de material 717587
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Folleto de producto ES

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Folleto de producto EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)