DB3E-02-C-V-250V

Número de pieza
716146
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
Tenga en cuenta que hay un cargo adicional por el relleno p0 de los acumuladores. Este se añadirá a su pedido si se requiere un llenado previo (con cargo adicional):
Carga p0 en bar
PCE
Datos técnicos
Más Información
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula limitadora de presión
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje 05220
Qmáx válvulas [l/min] 15
Presión de prellenado ajustable
Familia de productos DB3E
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 5 - 350
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 15
Rango de ajuste de la presión [bar] 10 - 250
Tamaño nominal 3
Denominación del objeto DB3E-02-C-V-250V
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta FKM
N° de material 716146
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DB3E Válvulas limitadoras de presiòn
Folleto de producto ES

(0.34 MB)

DB3E Pressure Relief Valve
Folleto de producto EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)