SR5E-01X/0,5 Q=0,5-0,6

Número de pieza
710321
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
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje 06020
Qmáx válvulas [l/min] 20
Q familia de productos [l/min] 0.3 - 20
Familia de productos SR5E
Rango de corriente de volumen (l/min) 0.5 - 0.6
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Función Válvula de control de caudal
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto SR5E-01X/0,5 Q=0,5-0,6
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta FKM
N° de material 710321
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
SR5E Válvulas reguladoras de caudal de 2 vías
Folleto de producto ES

(0.17 MB)

SR5E 2-Way Flow Regulator
Folleto de producto EN

(0.36 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)