DSR5E-010/100V

Número de pieza
710280
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula de cierre a presión
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje 06020
Qmáx válvulas [l/min] 15
Familia de productos DSR5E
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 25 - 350
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 15
Rango de ajuste de la presión [bar] 25 - 100
Tamaño nominal 5
Denominación del objeto DSR5E-010/100V
Pmáx [bar] 500
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta FKM
N° de material 710280
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DSR5E Overpressure Protection Valve
Folleto de producto ES

(0.24 MB)

DSR5E Overpressure Protection Valve
Folleto de producto EN

(0.24 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)