DMVE-G1/2-01X-140H

Número de pieza
710256
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula reguladora de presión
Clase de ajuste Manual
Espacio de montaje 08030
Qmáx válvulas [l/min] 30
Familia de productos DMVE
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 10 - 140
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 30
Rango de ajuste de la presión [bar] 10 - 140
Tamaño nominal 8
Denominación del objeto DMVE-G1/2-01X-140H
Pmáx [bar] 500
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Pulgadas
Material de la junta FKM
N° de material 710256
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DMVE Válvula regulagora de presión
Folleto de producto ES

(0.75 MB)

DMVE Pressure Reducing Valve
Folleto de producto EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)