WVT-12S-1-VERZINKT

Número de pieza
710132
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
Función Válvula de lanzadera
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje Conexión en línea
Qmáx válvulas [l/min] 80
Familia de productos WVT-12
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 80
Tamaño nominal 12
Denominación del objeto WVT-12S-1-VERZINKT
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
N° de material 710132
Tipo de construcción Tubería

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WVT Válvulas de conmutación
Folleto de producto ES

(0.13 MB)

WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Folleto de producto EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)