WVE-R1/8-010 *

Número de pieza
710125
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
Función Válvula de lanzadera
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje 03030
Qmáx válvulas [l/min] 10
Familia de productos WVE-R1/8
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 10
Tamaño nominal 4
Denominación del objeto WVE-R1/8-010 *
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Pulgadas
Material de la junta FKM
N° de material 710125
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Folleto de producto ES

(0.31 MB)

WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Folleto de producto EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)