RBE-R3/8-X-25

Número de pieza
710097
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
Caudal de respuesta [l/min] 25
Función Válvula de rotura de manguera
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje 08520
Qmáx válvulas [l/min] 50
Familia de productos RBE-R3/8
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 50
Tamaño nominal 8
Denominación del objeto RBE-R3/8-X-25
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Pulgadas
N° de material 710097
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RBE Válvulas paracaidas
Folleto de producto ES

(0.42 MB)

RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Folleto de producto EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)