RP10121-01X

Número de pieza
710006
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
Función Válvula de retención con apertura por piloto
Relación de pilotaje 3.5
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje 10121
Qmáx válvulas [l/min] 80
Familia de productos RP10121
Presión de apertura [bar] 0,5
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 80
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto RP10121-01X
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta FKM
N° de material 710006
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RP10121 Check Valve,Pilot-to-Open
Folleto de producto ES

(0.39 MB)

RP10121 Check Valve,Pilot-to-Open
Folleto de producto EN

(0.39 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)