ERVE16021-01-C-V-13-1

Número de pieza
710001
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
Función Válvula de retención con apertura por piloto
Relación de pilotaje 13
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje 16021
Qmáx válvulas [l/min] 150
Familia de productos ERVE16021
Presión de apertura [bar] 1
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 150
Tamaño nominal 16
Denominación del objeto ERVE16021-01-C-V-13-1
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Pulgadas
Material de la junta FKM
N° de material 710001
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
ERVE Válvulas antirretorno hidráulicamente desbloqueable
Folleto de producto ES

(0.65 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Folleto de producto EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)