RV-10-01.1/0-5 BAR

Número de pieza
706729
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
Función Válvula de retención
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje Conexión en línea
Qmáx válvulas [l/min] 70
Familia de productos RV-10
Presión de apertura [bar] 5
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 70
Tamaño nominal 10
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Pulgadas
Tipo de construcción Tubería

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Folleto de producto ES

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Folleto de producto EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)