DVE16920-12-C-V

Número de pieza
706682
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
Función adicional Husillo de estrangulador fino
Variante Superficie ZnNi
Clase de ajuste Herramienta con tuerca tapón
Espacio de montaje 16920
Qmáx válvulas [l/min] 160
Q familia de productos [l/min] 0 - 160
Familia de productos DVE16
Rango de corriente de volumen (l/min) 0 - 160
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Función Válvula estranguladora
Tamaño nominal 16
Denominación del objeto DVE16920-12-C-V
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta FKM
N° de material 706682
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DVE 08920 a 16920 Válvula de mariposa
Folleto de producto ES

(0.36 MB)

DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Folleto de producto EN

(0.32 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)