DRVP-06-12.2

Número de pieza
706344
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
Función adicional Husillo de estrangulador fino
Variante Superficie ZnNi
Clase de ajuste Herramienta con tuerca tapón
Espacio de montaje MONTAJE SOBRE PLACA
Qmáx válvulas [l/min] 20
Q familia de productos [l/min] 0 - 20
Familia de productos DRVP-06
Presión de apertura [bar] 0,5
Rango de corriente de volumen (l/min) 0 - 20
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Función Válvula estranguladora de retención
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto DRVP-06-12.2
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta FKM
N° de material 706344
Tipo de construcción Montaje sobre placa

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DVP/DRVP 06 a 40 Válvulas de mariposa y válvulas de retención de maripos
Folleto de producto ES

(0.48 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Folleto de producto EN

(0.47 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)