SRVRP-16-01.3

Número de pieza
706157
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
Clase de ajuste Manual
Espacio de montaje MONTAJE SOBRE PLACA
Qmáx válvulas [l/min] 90
Q familia de productos [l/min] 0 - 90
Familia de productos SRVRP-16
Rango de corriente de volumen (l/min) 0 - 90
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Función Válvula de control de caudal
Tamaño nominal 16
Denominación del objeto SRVRP-16-01.3
Pmáx [bar] 210
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta FKM
N° de material 706157
Tipo de construcción Montaje sobre placa

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Folleto de producto ES

(0.34 MB)

SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Folleto de producto EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)