RVP-06-01.1

Número de pieza
705927
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
Función Válvula de retención
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje MONTAJE SOBRE PLACA
Qmáx válvulas [l/min] 20
Familia de productos RVP-06
Presión de apertura [bar] 0,5
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 20
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto RVP-06-01.1
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta FKM
N° de material 705927
Tipo de construcción Montaje sobre placa

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Folleto de producto ES

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Folleto de producto EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)