DRV-12-30.1/0

Número de pieza
705658
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
Variante Acero inoxidable
Clase de ajuste Manual
Espacio de montaje Conexión en línea
Qmáx válvulas [l/min] 90
Q familia de productos [l/min] 0 - 90
Familia de productos DRV-12
Presión de apertura [bar] 0,5
Rango de corriente de volumen (l/min) 0 - 90
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Función Válvula estranguladora de retención
Tamaño nominal 12
Denominación del objeto DRV-12-30.1/0
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta FKM
N° de material 705658
Tipo de construcción Tubería

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)