DVP-12-01.1

Número de pieza
705357
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
Clase de ajuste Manual
Espacio de montaje MONTAJE SOBRE PLACA
Qmáx válvulas [l/min] 90
Q familia de productos [l/min] 0 - 90
Familia de productos DVP-12
Rango de corriente de volumen (l/min) 0 - 90
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Función Válvula estranguladora
Tamaño nominal 12
Denominación del objeto DVP-12-01.1
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta FKM
N° de material 705357
Tipo de construcción Montaje sobre placa

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DVP/DRVP 06 a 40 Válvulas de mariposa y válvulas de retención de maripos
Folleto de producto ES

(0.48 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Folleto de producto EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)