KHM3S-20-1333-16X-BW-5211

Número de pieza
704421
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
Tipo de construcción KHM3S
Anchura nominal DN 20
Tipo de conexión Conexión por soldadura
Conexión / designación de la brida Soldadura a tope
Norma ASME B16.34
Material de la carcasa, válvula de bola Acero
Número de código del material Acero-acero inoxidable-PTFE-FPM/PTFE
Protección de la superficie fosfatado
Modelo de la palanca de mando Palanca de mando acodada
Ancho de llave sin indicación
Presión nominal. 40
Presión nominal 4
Presión nominal 580
Accionamiento Palanca manual
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación
Orificios de sujeción sind orificios de sujeción
Dispositivo de cierre sin dispositivo de cierre
Control de la posición de conmutación sin control de la posición de conmutación
Combinación sin KH - combinación
Denominación del objeto KHM3S-20-1333-16X-BW-5211
N° de material 704421

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(1.69 MB)

Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.69 MB)

KHM3S Llaves de bola de baja presión para soldar
Folleto de producto ES

(0.1 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Folleto de producto EN

(0.25 MB)