FSA-0127-2.00000/HT/M12.000

Número de pieza
700042
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
Presión nominal [MPa] 0.05
Presión nominal [bar] 0.5
Protección de la superficie Acero galvanizado (torn.+tuerca)
Tuerca de sujeción con (tuerca fij.)
Tornillo de fijación FSA M12
Disco de contraste Hydac con termómetro
Material bastidor FSA Aluminio
Material pieza de conexión FSA PA
Otra función (y torn. hueco) Sin
Material tubo PA
Geometría del tubo Ovalado
Junta plana / junta tórica 0
Material junta tórica/arandela de sellado FPM
Tamaño nominal FSA/FSK 127
Tipo de construcción FSA / FSK FSA
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Folleto de producto ES

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Folleto de producto EN

(0.57 MB)