ZW-DM06-01-PB 70V- V *

Número de pieza
6074687
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula reguladora de presión
Posición de la válvula Presión en B
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje ISO 4401-03-02-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 50
Familia de productos ZW-DM06
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 3 - 280
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 50
Rango de ajuste de la presión [bar] 10 - 70
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto ZW-DM06-01-PB 70V- V *
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta FKM
N° de material 6074687
Tipo de construcción Entre placas

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Folleto de producto ES

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Folleto de producto EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto ES

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto EN

(1.27 MB)