ZW-DB06-01-ABT 140V- N *

Número de pieza
6074642
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula limitadora de presión
Posición de la válvula A y B a T
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje ISO 4401-03-02-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 75
Familia de productos ZW-DB06
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 5 - 350
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 75
Rango de ajuste de la presión [bar] 5 - 140
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto ZW-DB06-01-ABT 140V- N *
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación Otros
Material de la junta NBR
N° de material 6074642
Tipo de construcción Entre placas

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Folleto de producto ES

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Folleto de producto EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto ES

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Folleto de producto ES

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Folleto de producto EN

(0.41 MB)