ZW-SDR06-01-AB -N *

Número de pieza
6071193
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
Posición de la válvula Presión en A y B
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje ISO 4401-03-02-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 50
Q familia de productos [l/min] 0 - 50
Familia de productos ZW-SDR06
Presión de apertura [bar] 0,5
Rango de corriente de volumen (l/min) 0 - 50
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Función Válvula estranguladora de retención
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto ZW-SDR06-01-AB -N *
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta NBR
N° de material 6071193
Tipo de construcción Entre placas

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Folleto de producto ES

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Folleto de producto EN

(4.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto ES

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto EN

(1.27 MB)