ST10-01-C-N-22

Número de pieza
562885
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
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje FC10-4
Qmáx válvulas [l/min] 45
Q familia de productos [l/min] 2.66 - 45.6
Familia de productos ST10
Relación de división 50:50
Rango de corriente de volumen (l/min) 5.32 - 15.2
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Función Divisor/combinador de caudal
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto ST10-01-C-N-22
Pmáx [bar] 350
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 562885
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
ST10-01 Flow Divider / Combiner
Folleto de producto ES

(0.42 MB)

ST10-01 Flow Divider / Combiner
Folleto de producto EN

(0.42 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)