RP16A-01-C-NS-15-3

Número de pieza
561997
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
Función adicional Junta tórica en el carrete de control
Función Válvula de retención con apertura por piloto
Relación de pilotaje 3
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje FC16-3
Qmáx válvulas [l/min] 150
Familia de productos RP16A
Presión de apertura [bar] 1
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 150
Tamaño nominal 16
Denominación del objeto RP16A-01-C-NS-15-3
Pmáx [bar] 420
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 561997
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Folleto de producto ES

(0.28 MB)

RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Folleto de producto EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)