RP10A-01-C-N-15-3

Número de pieza
561206
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
Función Válvula de retención con apertura por piloto
Relación de pilotaje 3
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje FC10-3
Qmáx válvulas [l/min] 60
Familia de productos RP10A
Presión de apertura [bar] 1
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 60
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto RP10A-01-C-N-15-3
Pmáx [bar] 420
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 561206
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Folleto de producto ES

(0.28 MB)

RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Folleto de producto EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)