WS08D-01-C-N-0

Número de pieza
560183
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
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia No
Función Válvula direccional de 3/2 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas WS08D-01
Diseño de la bobina del solenoide 50-1836
Espacio de montaje FC08-3
Qmáx válvulas [l/min] 23
Familia de productos WS08D
Tipo de conector sin bobina
Rango de presión P [bar] 0 - 350
Bobina sin bobina
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 23
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 23
Tamaño nominal 8
Denominación del objeto WS08D-01-C-N-0
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 560183
N° de material bobina -
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WS08D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto ES

(0.26 MB)

WS08D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto EN

(0.26 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)