RV08A-01-C-N-30

Número de pieza
560086
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
Función Válvula de retención
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje FC08-2
Qmáx válvulas [l/min] 38
Familia de productos RV08A
Presión de apertura [bar] 2,1
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 38
Tamaño nominal 8
Denominación del objeto RV08A-01-C-N-30
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 560086
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RV08A-01 Check Valve
Folleto de producto ES

(0.22 MB)

RV08A-01 Check Valve
Folleto de producto EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)