Datos técnicos
Alivio del depósito | Manual |
---|---|
Clase de ajuste | sin indicación |
M20100004 | O |
M20100003 | O |
M20100002 | L |
M20100001 | NBR |
Presión de ajuste | 0 |
Modelo | sin válvula limitadora de presión |
M20004371 | DB12 |
Conexión acumulador | M33x2 |
M20100000 | S |
Tamaño nominal | 10 |
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
Presión nominal | 5000 |
Presión nominal | 35 |
Presión nominal. | 350 |
Tipo válvula de asiento | Sin válvula de asiento* |
Tipo de preferencia | no |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
555999 DSV 10 M 401XXXXX EN
Información de producto
ES
(0 MB)
555999 DSV 10 M 401XXXXX EN
Información de producto
EN
(0 MB)
555999 DSV 10 M 401XXXXX ES
Información de producto
ES
(0 MB)
Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(1.69 MB)
Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(1.69 MB)
DSV Válvula de seguridad de tres vías
Folleto de producto
ES
(0.39 MB)
DSV 3-Way Safety Block
Folleto de producto
EN
(0.57 MB)