ERVE08021-01-C-VS-6-2

Número de pieza
552038
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
Función adicional Junta tórica en el carrete de control
Función Válvula de retención con apertura por piloto
Relación de pilotaje 6
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje 08021
Qmáx válvulas [l/min] 30
Familia de productos ERVE08021
Presión de apertura [bar] 2
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 30
Tamaño nominal 8
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Pulgadas
Material de la junta FKM
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
ERVE Válvulas antirretorno hidráulicamente desbloqueable
Folleto de producto ES

(0.65 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Folleto de producto EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)