OLSW-030-M-400/50/3-02-AU-Q

Número de pieza
4870384
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
M20003778 6
M20003853 400
Tamaño del contenedor [l] 100
Flujo volumétrico 1 30
Unidad, presión máx. permitida bar
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 54
M20003855 3
M20003782 5
M20003783 50
Temp. media máx. permitida [°C] 70
Temp. media mín. permitida [°C] 10
Tipo OLSW-030

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
TechNews OLSW30
Información de producto ES

(0.67 MB)

TechNews OLSW30
Información de producto EN

(0.67 MB)