RS21AE-02-C-N-5-210V

Número de pieza
4866519
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
Variante Resolución baja
Resolución 60
Función Válvula de contrapeso
Relación de pilotaje 5
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje T-21A
Qmáx válvulas [l/min] 60
Familia de productos RS21AE
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 40 - 420
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 60
Rango de ajuste de la presión [bar] 70 - 210
Tamaño nominal 21
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta NBR
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Folleto de producto ES

(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Folleto de producto EN

(0.59 MB)