FAM-3025-M-1-A-18-R-Z-C1-A-0

Número de pieza
4861425
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Datos complementarios Ninguno
Equipamiento metrológico A = AquaSensor
Calefactor Z = Sin calentador
Tipo de bomba de vacío R = Bomba de vacío de paletas rotativas
Tamaño del filtro MVH-F-118 (N50)
Tensión A = 400 V-50 Hz-Trifásico
Modelo 1 = Estacionario
Medio de funcionamiento M = Aceite mineral
Tamaño 25 l/min, serie 3000

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Folleto de producto ES

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Folleto de producto EN

(2.07 MB)