Datos técnicos
Tipo de accionamiento manual de emergencia | Sin actuador manual de emergencia |
---|---|
Variante | Estándar |
Accionamiento manual de emergencia | No |
Función | Válvula direccional de 4/2 vías |
Accionamiento | Magnético |
Serie de válvulas | WK12Z |
Diseño de la bobina del solenoide | 50-2345 |
Espacio de montaje | FC12-4 |
Qmáx válvulas [l/min] | 60 |
Familia de productos | WK12Z |
Tipo de conector | sin bobina |
Rango de presión P [bar] | 0 - 250 |
Bobina | sin bobina |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 60 |
Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
Rango de caudal Q [l/min] | 0 - 60 |
Tamaño nominal | 12 |
Pmáx [bar] | 250 |
Tipo de control | De control directo |
Tipo de instalación | UNF |
Material de la junta | PU-NBR |
N° de material bobina | - |
Tipo de construcción | De rosca |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
ES
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
EN
(0.12 MB)

WK12Z-01 4/2 Directional Spool Valve
Folleto de producto
ES
(0.53 MB)

WK12Z-01 4/2 Directional Spool Valve
Folleto de producto
EN
(0.53 MB)