La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Parece que JavaScript está deshabilitado en su navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Javascript en su navegador.
FAM-3095-M-2-A-34-R-H-C1-A-0
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Norma
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Equipamiento metrológico
A = AquaSensor
Calefactor
H = Calentador
Tipo de bomba de vacío
R = Bomba de vacío de paletas rotativas
Tamaño del filtro
MVH-F-134 (N100)
Tensión
A = 400 V-50 Hz-Trifásico
Modelo
2 = Móvil
Medio de funcionamiento
M = Aceite mineral
Tamaño
95 l/min, serie 3000