Datos técnicos
Tipo de accionamiento manual de emergencia | Sin actuador manual de emergencia |
---|---|
Variante | Estándar |
Accionamiento manual de emergencia | No |
Función | Válvula direccional de 2/2 vías |
Accionamiento | Magnético |
Serie de válvulas | WS12W |
Diseño de la bobina del solenoide | 40-1836 |
Espacio de montaje | FC12-2 |
Qmáx válvulas [l/min] | 110 |
Familia de productos | WS12W |
Tipo de conector | Conector según DIN EN 1 |
Rango de presión P [bar] | 5 - 350 |
Bobina | 12 V CC |
F. prod. rango caudal [l/min] | 5.5 - 110 |
Modo de funcionamiento | Válvula de asiento |
Rango de caudal Q [l/min] | 5.5 - 110 |
Tamaño nominal | 12 |
Pmáx [bar] | 350 |
Tipo de control | Pilotado |
Tipo de instalación | UNF |
Material de la junta | NBR |
N° de material bobina | 3000489 |
Tipo de construcción | De rosca |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
ES
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
EN
(0.12 MB)

WS12W-01 2/2 directional poppet valve
Folleto de producto
ES
(0.4 MB)

WS12W-01 2/2 directional poppet valve
Folleto de producto
EN
(0.4 MB)