GSU-P-44-1X/-AN-SP *

Número de pieza
4797949
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
M20004258 03
M20003992 49
M20003775 44
M20003778 13
M20003853 230
Tamaño del contenedor [l] 90
Flujo volumétrico 1 195
Unidad, presión máx. permitida bar
M20003772 59
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 0.8
M20003858 40
M20003855 1
M20003782 5
M20003783 40
Temp. media máx. permitida [°C] 50
Temp. media mín. permitida [°C] 5

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Folleto de producto ES

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Folleto de producto EN

(3.49 MB)