Datos técnicos
M20004258 | 02 |
---|---|
M20003992 | 49 |
M20003775 | 29 |
M20003778 | 13 |
M20003853 | 230 |
Flujo volumétrico 1 | 130 |
Unidad, presión máx. permitida | bar |
M20003772 | 59 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 0.8 |
M20003858 | 40 |
M20003855 | 1 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 40 |
Temp. media máx. permitida [°C] | 50 |
Temp. media mín. permitida [°C] | 5 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Folleto de producto
ES
(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Folleto de producto
EN
(3.49 MB)