SRE4-G3/4-01X/50 Q=50,0-54,9

Número de pieza
479471
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
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje 12520
Qmáx válvulas [l/min] 106
Q familia de productos [l/min] 2 - 106
Familia de productos SRE4
Rango de corriente de volumen (l/min) 50 - 54.9
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Función Válvula de control de caudal
Tamaño nominal 12
Denominación del objeto SRE4-G3/4-01X/50 Q=50,0-54,9
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Pulgadas
N° de material 479471
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Folleto de producto ES

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Folleto de producto EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)