OLSW-100-M-400/50/3-02-F-AU-Q*

Número de pieza
4791882
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
M20003778 6
M20003853 400
Tamaño del contenedor [l] 130
Flujo volumétrico 1 100
Unidad, presión máx. permitida bar
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 54
M20003855 3
M20003782 5
M20003783 50
Temp. media máx. permitida [°C] 70
Temp. media mín. permitida [°C] 10
Tipo OLSW-100

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Price list OLSW
Información de producto EN

(5.93 MB)

Technews OLSW100
Información de producto ES

(0.7 MB)

Tech News OLSW100
Información de producto EN

(0.7 MB)