Datos técnicos
Accionamiento pasante | SAE CC mediante accionamiento |
---|---|
Puertos | SAE, rosca métrica |
Posición, puertos 1 | Radial |
Controlador | Controlador LS sin descarga LS |
Juntas | Viton |
Eje | Eje estriado SAE CC |
Brida de fijación | Brida de montaje SAE C 2/4 orificios |
Dirección de rotación | Rotación en sentido horario |
Desplazamiento | 100 |
Rango de ajuste | Sin |
Tamaño | PPV100M |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

Axial Piston Pump PPV100M
Folleto de producto
ES
(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Folleto de producto
EN
(11.7 MB)