PVV103-3-80FHRMAPCS003-2500 *

Número de pieza
4769143
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
Accionamiento pasante P. única con preparación para accionamiento
Posición, puertos 1 Radial
Controlador Ajuste de presión de 2 etapas, primera etapa ajustada
Juntas NBR
Eje Eje con chaveta ISO Ø 40 mm
Brida de fijación Brida de montaje ISO Ø 160 4 orificios
Dirección de rotación Rotación en sentido horario
Desplazamiento 80
Rango de ajuste 40-250
Tamaño PVV103-3